Z14/d1xl2xl3
Bague de guidage, autolubrifiante
Z14/d1xl2xl3
-40°C - +250°C
extérieur 390HV / intérieur 60HB
Acier / Acier fritté
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
k1 |
l1 |
d4 |
d3 |
d1 |
l2 |
l3 |
Numéro de produit |
Données CAO |
6 |
21 |
16 |
14 |
10 |
12 |
9 |
Z14/10x12x9
|
|
6 |
26 |
16 |
14 |
10 |
17 |
9 |
Z14/10x17x9
|
|
6 |
26 |
23 |
18 |
12 |
17 |
9 |
Z14/12x17x9
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
14 |
17 |
9 |
Z14/14x17x9
|
|
6 |
39 |
25 |
20 |
14 |
22 |
17 |
Z14/14x22x17
|
|
6 |
26 |
25 |
20 |
15 |
17 |
9 |
Z14/15x17x9
|
|
6 |
29 |
31 |
26 |
18 |
17 |
12 |
Z14/18x17x12
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
18 |
22 |
17 |
Z14/18x22x17
|
|
6 |
44 |
31 |
26 |
18 |
27 |
17 |
Z14/18x27x17
|
|
6 |
39 |
31 |
26 |
20 |
22 |
17 |
Z14/20x22x17
|
|
La douille de guidage HASCO Z14/... dispose d‘une couche de glissement en métal fritté enduit de lubrifiant solide au grain fin ainsi que d’huile stockée.
Tous les produits de la catégorie - Bagues de guidage
Z10/...
Bague de guidage, avec plot de centrage
Z1000W/...
Bague de guidage, avec plot de centrage, auto...
Z11/...
Bague de guidage, sans plot de centrage
Z1100W/...
Bague de guidage, sans plot de centrage, auto...
Z1101/...
Bague de guidage, sans plot de centrage
Z1105/...
Bague de guidage, Guidage lisse
Z1300/...
Bague de guidage, pour batterie d'éjectio...
Z13W/...
Bague de guidage, pour batterie d'éjectio...
Z14/...
Bague de guidage, autolubrifiante
Z14W/...
Bague de guidage, pour batterie d'éjectio...
Z20/...
Douille de centrage
Z21/...
Douille de centrage