Z21/d1xl1 | Bagues de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z21/d1xl1

Douille de centrage

Z21/d1xl1

690 + 70 HV30
1.7131

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
M4 M6 10 9 Z21/10x9
M6 M8 12 10 Z21/12x10
M8 M10 14 11,5 Z21/14x11,5
M10 M12 16 13,5 Z21/16x13,5
M12 M16 20 15,5 Z21/20x15,5
M14 M16 26 17,5 Z21/26x17,5
M16 M20 30 19,5 Z21/30x19,5
M20 M24 36 19,5 Z21/36x19,5
M24 M30 42 19,5 Z21/42x19,5
M30 M36 54 19,5 Z21/54x19,5

La nouvelle douille de centrage HASCO Z21/... permet un centrage des plus simples des différentes plaques entre elles. Le positionnement par le vissage est peu encombrant et offre ainsi plus de flexibilité dans la construction d’outils.

Le filetage d’extraction intégré simplifie considérablement le démontage.


Caractéristiques particulières

 

  • Filetage d’extraction pour un démontage simplifié
  • Montage peu encombrant dans la structure de vissage
  • Biseau 15° pour un montage simplifié
  • Multiples possibilités d’utilisation
  • Température d’exploitation maximale de 200°C