Z1851/b1xh1xl1 | Barres de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1851/b1xh1xl1

Barre de guidage

Z1851/b1xh1xl1

58 HRC
1.2379

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ t1 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 5,7 30 5,3 10 M6 12 10 50 Z1851/12x10x50
2 5,7 70 5,3 10 M6 12 10 90 Z1851/12x10x90
2 5,7 80 5,3 10 M6 12 10 125 Z1851/12x10x125
1 5,7 30 5,3 10 M6 16 16 50 Z1851/16x16x50
1 5,7 70 5,3 10 M6 16 16 90 Z1851/16x16x90
2 5,7 105 5,3 10 M6 16 16 125 Z1851/16x16x125
1 6,8 60 6,8 11 M8 20 16 80 Z1851/20x16x80
1 6,8 105 6,8 11 M8 20 16 125 Z1851/20x16x125
2 6,8 140 6,8 11 M8 20 16 160 Z1851/20x16x160
1 6,8 60 6,8 11 M8 25 20 80 Z1851/25x20x80