Z1853/b1xh1xl1 | Barres de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1853/b1xh1xl1

Barre de guidage, pour mise à longueur

Z1853/b1xh1xl1

58 HRC
1.2379

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n1 h2 t1 a3 a2 a1 b2 l2 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
9 4 4 10 35 10 8 6 5,3 10 M6 16 7 300 Z1853/16x7x300
9 4 5,7 10 35 10 8 6 5,3 10 M6 16 11 300 Z1853/16x11x300
12 5 6,8 12 35 17,5 10 7 6,8 11 M8 20 14 420 Z1853/20x14x420
10 6 9 15 50 25 14 8 8,5 15 M10 25 25 500 Z1853/25x25x500
10 8 11 18 50 25 18 9 10,5 18 M12 30 41 500 Z1853/30x41x500