Z185/b1xh1xl1 | Barres de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z185/b1xh1xl1

Barre de guidage

Z185/b1xh1xl1

58 HRC
1.2842

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ h3 h2 t3 t2 t1 a3 a2 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 14 34 5 5,5 10 16 12 50 Z185/16x12x50
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 35 55 5 5,5 10 16 12 71 Z185/16x12x71
2 4 11 3,5 5,7 5 9,5 54 74 5 5,5 10 16 12 90 Z185/16x12x90
1 5 19 9,5 6,8 5 12 40 64 6 6,6 11 20 20 80 Z185/20x20x80
1 5 19 9,5 6,8 5 12 60 84 6 6,6 11 20 20 100 Z185/20x20x100
2 5 19 9,5 6,8 5 12 85 109 6 6,6 11 20 20 125 Z185/20x20x125
1 6 31 19 9 6 15,5 50 80 8 9 15 25 32 100 Z185/25x32x100
1 6 31 19 9 6 15,5 75 105 8 9 15 25 32 125 Z185/25x32x125
2 6 31 19 9 6 15,5 110 140 8 9 15 25 32 160 Z185/25x32x160
1 8 49 34 11 7 18 55 95 10 11 18 30 50 125 Z185/30x50x125