Z0101/d1xd2 | Colonnes de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z0101/d1xd2

Rondelle de serrage

Z0101/d1xd2

1.2516

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos3 sw2 h2 h1 d1 d2 Numéro de produit Données CAO
Z35/6x20 3 10 9,8 10 M6 Z0101/10x6
Z35/6x20 3 10 9,8 12 M6 Z0101/12x6
Z35/6x25 3 11 13,8 14 M6 Z0101/14x6
Z35/8x25 4 11 13,8 15 M8 Z0101/15x8
Z35/8x25 4 11 13,8 16 M8 Z0101/16x8
Z35/10x30 5 15 15,3 18 M10 Z0101/18x10
Z35/10x30 5 14 16,3 20 M10 Z0101/20x10
Z35/10x30 5 14 16,3 22 M10 Z0101/22x10
Z35/12x40 6 19 21,3 24 M12 Z0101/24x12
Z35/16x40 8 18 21,8 30 M16 Z0101/30x16

La nouvelle rondelle de serrage HASCO Z 0101/... permet de fixer en toute sécurité le doigt incliné Z 010 /... par coinçage dans la plaque porteempreinte.

Il n’est plus nécessaire de percer un trou de vis traversant complètement la plaque de moule et les trous taraudés profonds.

La rondelle de serrage Z 0101/... est également disponible en version montée sur le doigt incliné correspondant Z 010 /... sous forme de pack complet Z 0102 /... .

Caractéristiques particulières 

  • Montage et démontage simplifiés à partir du niveau de séparation
  • Le vissage n’est plus nécessaire
  • Suppression des dépenses liées au perçage de trous de vis traversants dans les plaques de moule
  • Remplacement simple, sans devoir démonter le moule
  • Fixation sûre grâce au serrage à excentrique
  • Disponible en combinaison avec le doigt incliné Z 010 /...
  • La tige filetée assortie Z 35 /... est comprise dans la livraison