Z0102/d1xl1 | Colonnes de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z0102/d1xl1

Colonne de guidag , Doigt incliné, avec rondelle de serrage

Z0102/d1xl1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw2 sw1 h1 l4 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
3 5 10 4 69,8 M6 10 60 Z0102/10x60
3 5 10 4 89,8 M6 10 80 Z0102/10x80
3 5 10 4 109,8 M6 10 100 Z0102/10x100

La nouvelle rondelle de serrage HASCO Z 0101/... permet de fixer en toute sécurité le doigt incliné Z 010 /... par coinçage dans la plaque porteempreinte.

Il n’est plus nécessaire de percer un trou de vis traversant complètement la plaque de moule et les trous taraudés profonds.
La rondelle de serrage Z 0101/... est également disponible en version montée sur le doigt incliné correspondant Z 010 /... sous forme de pack complet Z 0102 /....

Caractéristiques particulières

  • Montage et démontage simplifiés à partir du niveau de séparation
  • Le vissage n’est plus nécessaire
  • Suppression des dépenses liées au perçage de trous de vis traversants dans les plaques de moule
  • Remplacement simple, sans devoir démonter le moule
  • Fixation sûre grâce au serrage à excentrique
  • Disponible en combinaison avec le doigt incliné Z 010 /...
  • La tige filetée assortie Z 35 /... est comprise dans la livraison