Z011/d1xl1 | Colonnes de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z011/d1xl1

Colonne de guidage, avec tête

Z011/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l3 l2 d4 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
3 4 17 12 10 40 Z011/10x40
3 4 17 12 10 60 Z011/10x60
3 4 22 12 10 80 Z011/10x80
3 4 27 12 10 100 Z011/10x100