Z016/d1xl1 | Colonnes de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z016/d1xl1

Doigt de démoulage, Doigt incliné, tête conique à 18°

Z016/d1xl1

720 HV 30
~1.0401
DIN ISO 8404-A

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l2 d4 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
3 4 10 8 40 Z016/8x40
3 4 10 8 50 Z016/8x50
3 4 10 8 60 Z016/8x60
3 4 10 8 80 Z016/8x80
3 4 10 8 100 Z016/8x100