Z031/l1xd1xl2 | Colonnes de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z031/l1xd1xl2

Colonne de guidage, DLC, sans plot de centrage

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
revêtement DLC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Numéro de produit Données CAO
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55