Z032/l1xd1xl2 | Colonnes de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z032/l1xd1xl2

Colonne de guidage, sans plot de centrage

Z032/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-B

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 a1 b1 l4 d4 d3 d2 l1 d1 l2 Numéro de produit Données CAO
6 27,3 1,3 7 25 20 19 36 15 45 Z032/36x15x45
6 27,3 1,3 7 25 20 19 36 15 55 Z032/36x15x55
6 37,3 1,3 7 25 20 19 46 15 45 Z032/46x15x45
6 47,3 1,3 7 25 20 19 56 15 35 Z032/56x15x35
6 47,3 1,3 7 25 20 19 56 15 55 Z032/56x15x55