Z1860/b1xs1xl1 | Plats de guidage | Éléments de guidage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1860/b1xs1xl1

Guidage plat, DLC

Z1860/b1xs1xl1

58 HRC
1.2842

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ r1 a2 a1 t1 d2 d1 b1 s1 l1 Numéro de produit Données CAO
1 4 - 16 3,2 8 4,4 16 6 40 Z1860/16x6x40
1 4 - 26 3,2 8 4,4 18 6 50 Z1860/18x6x50
1 4 - 39 3,2 8 4,4 20 6 63 Z1860/20x6x63
1 8 - 26 3,2 8 4,4 25 6 50 Z1860/25x6x50
1 8 - 39 3,2 8 4,4 25 6 63 Z1860/25x6x63
1 8 - 47 3,2 8 4,4 25 6 71 Z1860/25x6x71
1 8 - 56 3,2 8 4,4 25 6 80 Z1860/25x6x80
1 8 - 66 3,2 8 4,4 25 6 90 Z1860/25x6x90
2 8 - 76 3,2 8 4,4 25 6 100 Z1860/25x6x100
2 8 - 101 3,2 8 4,4 25 6 125 Z1860/25x6x125

Le nouveau guidage plat de HASCO Z1860/... avec son revêtement DLC, convient parfaitement au guidage de coulisseaux dans les moules d’injection.

Grâce au guidage sans graissage ni lubrifiant, l’utilisation en salle blanche est possible.

Caractéristiques particulières

  • Aucunes rainures de graissage susceptibles de retenir la saleté
  • Le revêtement DLC permet un guidage sans lubrifiant
  • Usinée à une précision de 0,01 mm
  • Fixation facile au moyen d’une vis à tête cylindrique Z32/...
  • Convient pour les salles blanches
  • Très haute qualité de surface