Z7411/b1xh1xl1 | Éléments de bridage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z7411/b1xh1xl1

Bloc écarteur

Z7411/b1xh1xl1

3.4365
500-530 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b2 d1 b1 h1 l1 Numéro de produit Données CAO
45 M12 14 55 80 Z7411/14x55x80
45 M12 14 55 125 Z7411/14x55x125
60 M16 18 70 80 Z7411/18x70x80
60 M16 18 70 125 Z7411/18x70x125
70 M20 22 90 100 Z7411/22x90x100
70 M20 22 90 180 Z7411/22x90x180