Z741/b1xl1xmax.h1 | Éléments de bridage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z741/b1xl1xmax.h1

Bride de force, version plate

Z741/b1xl1xmax.h1

~1.0501

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

M max.F1 sw1 h2 min.h1 a2 a1 b3 b2 max.l2 d1 b1 l1 max.h1 Numéro de produit Données CAO
60 30 8 37 5 20 12 52 24 26 M12 14 75 26 Z741/14x75x26
60 28 8 37 5 28 12 52 24 50 M12 14 115 40 Z741/14x115x40
100 40 10 42 5 25 15 60 28 30 M16 18 85 30 Z741/18x85x30
100 38 10 42 5 32 15 60 28 58 M16 18 130 46 Z741/18x130x46
150 50 12 48 5 32 19 75 34 32 M20 22 100 35 Z741/22x100x35
150 48 12 48 5 38 19 75 34 65 M20 22 150 51 Z741/22x150x51
Tous les produits de la catégorie - Éléments de bridage
Z741/b1xl1xmax.h1
Z741/...
Z7411/b1xh1xl1
Z7411/...
Z7412/b1xh1xl1
Z7412/...
Z742/b1xl1xmax.h1
Z742/...
Z743/b1xl1xmax.h1
Z743/...
Z762/d1xl1
Z762/...
Z763/d1xl1
Z763/...