Z762/d1xl1 | Éléments de bridage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z762/d1xl1

Boulon de serrage

Z762/d1xl1

40 HRC
1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 h1 s1 a1 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
8 14 22 23,5 14 27 22 43 Z762/22x43
8 19 27 28,5 14 27 22 48 Z762/22x48
8 19 27 30,5 16 31 26 53 Z762/26x53
8 28 36 39,5 16 31 26 62 Z762/26x62