Z763/d1xl1 | Éléments de bridage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z763/d1xl1

Colonne excentrique

Z763/d1xl1

52 HRC
1.2718

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
17 20 66 12 20 13 14 113 Z763/14x113
17 20 86 12 20 13 14 133 Z763/14x133
19 24 109 14 22 15 16 164 Z763/16x164
19 24 134 14 22 15 16 189 Z763/16x189