Z67/d1xs1 | Circlips | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z67/d1xs1

Circlip, pour arbre

Z67/d1xs1

DIN 471

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

a3 a2 a1 b2 b1 d5 d4 d3 d2 d1 s1 Numéro de produit Données CAO
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 17,6 9,3 9,6 10 1 Z67/10x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,5 18,6 10,2 10,5 11 1 Z67/11x1
0,45 6,6 3,3 1,1 1,8 1,7 19,6 11 11,5 12 1 Z67/12x1
0,5 6,8 3,4 1,1 2 1,7 20,8 11,9 12,4 13 1 Z67/13x1
0,525 7 3,5 1,1 2,1 1,7 22 12,9 13,4 14 1 Z67/14x1
0,55 7,2 3,6 1,1 2,2 1,7 23,2 13,8 14,3 15 1 Z67/15x1
0,55 7,4 3,7 1,1 2,2 1,7 24,4 14,7 15,2 16 1 Z67/16x1
0,575 7,6 3,8 1,1 2,3 1,7 25,6 15,7 16,2 17 1 Z67/17x1
Tous les produits de la catégorie - Circlips
Z67/d1xs1
Z67/...
Circlip, pour arbre
Z68/d1xs1
Z68/...
Circlip, pour alésage