Z25/d1xl1 | Goupilles cylindriques | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z25/d1xl1

Goupille cylindrique

Z25/d1xl1

DIN EN ISO 8734 (DIN 6325)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d1 l1 Numéro de produit Données CAO
1,5 6 Z25/1,5x6
1,5 8 Z25/1,5x8
1,5 10 Z25/1,5x10
1,5 12 Z25/1,5x12
1,5 14 Z25/1,5x14
1,5 16 Z25/1,5x16
Tous les produits de la catégorie - Goupilles cylindriques
Z25/d1xl1
Z25/...
Goupille cylindrique
Z26/d1xl1
Z26/...
Goupille cylindrique, avec filetage intérieur