Z26/d1xl1 | Goupilles cylindriques | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z26/d1xl1

Goupille cylindrique, avec filetage intérieur

Z26/d1xl1

DIN EN ISO 8735 (DIN 7979)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
M3 5 10 Z26/5x10
M3 5 16 Z26/5x16
M3 5 20 Z26/5x20
M3 5 24 Z26/5x24
M3 5 28 Z26/5x28
M3 5 32 Z26/5x32
M3 5 40 Z26/5x40
M3 5 50 Z26/5x50
Tous les produits de la catégorie - Goupilles cylindriques
Z25/d1xl1
Z25/...
Goupille cylindrique
Z26/d1xl1
Z26/...
Goupille cylindrique, avec filetage intérieur