Z381/d1xl1 | Vis à tête cylindrique épaulée | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z381/d1xl1

Axe épaule

Z381/d1xl1

1.0718

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
5 6 8 14 8 M6 5 Z381/6x5
5 6 8 14 8 M6 6 Z381/6x6
5 6 8 14 8 M6 8 Z381/6x8
8 6 8 14 8 M6 10 Z381/6x10
5 6 11 16 10 M8 10 Z381/8x10
6 6 11 16 10 M8 12 Z381/8x12
8 8 13 19 12 M10 12 Z381/10x12
8 8 13 19 12 M10 16 Z381/10x16
Tous les produits de la catégorie - Vis à tête cylindrique épaulée
Z38/d1xl1
Z38/...
Vis épaulée à tête...
Z381/d1xl1
Z381/...
Axe épaule
Z382/d1xl1
Z382/...
Vis épaulée de guidage