Z382/d1xl1 | Vis à tête cylindrique épaulée | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z382/d1xl1

Vis épaulée de guidage

Z382/d1xl1

~ 1.7131
~ ISO 7379-A

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
5 7 13 16 M8 10 25 Z382/10x25
5 7 13 16 M8 10 30 Z382/10x30
5 7 13 16 M8 10 40 Z382/10x40
5 7 13 16 M8 10 50 Z382/10x50
5 7 13 16 M8 10 60 Z382/10x60
5 7 13 16 M8 10 70 Z382/10x70
5 7 13 16 M8 10 80 Z382/10x80
Tous les produits de la catégorie - Vis à tête cylindrique épaulée
Z38/d1xl1
Z38/...
Vis épaulée à tête...
Z381/d1xl1
Z381/...
Axe épaule
Z382/d1xl1
Z382/...
Vis épaulée de guidage