Z38/d1xl1

Vis épaulée à tête cylindrique

Z38/d1xl1

40 HRC
~ ISO 7379

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
3 4,5 9,5 10 M5 6 8 Z38/6x8
3 4,5 9,5 10 M5 6 10 Z38/6x10
3 4,5 9,5 10 M5 6 12 Z38/6x12
3 4,5 9,5 10 M5 6 16 Z38/6x16
3 4,5 9,5 10 M5 6 20 Z38/6x20
3 4,5 9,5 10 M5 6 25 Z38/6x25
3 4,5 9,5 10 M5 6 30 Z38/6x30
3 4,5 9,5 10 M5 6 40 Z38/6x40
3 4,5 9,5 10 M5 6 50 Z38/6x50
3 4,5 9,5 10 M5 6 60 Z38/6x60
Tous les produits de la catégorie - Vis à tête cylindrique épaulée
Z38/d1xl1
Z38/...
Z381/d1xl1
Z381/...
Z382/d1xl1
Z382/...