Z693/d1xd2xs1 | Vis de blocage | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z693/d1xd2xs1

Wedge Lock Washer

Z693/d1xd2xs1

max.200°C
Steel zinc plated

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d3 s1 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
3,4 1,8 7 3 Z693/3x7x1,8
4,4 1,8 7,6 4 Z693/4x7,6x1,8
5,4 1,8 9 5 Z693/5x9x1,8
6,5 1,8 10,8 6 Z693/6x10,8x1,8
8,7 2,5 13,5 8 Z693/8x13,5x2,5
10,7 2,5 16,6 10 Z693/10x16,6x2,5
13 2,5 19,5 12 Z693/12x19,5x2,5
15,2 3,4 23 14 Z693/14x23x3,4
17 3,4 25,4 16 Z693/16x25,4x3,4
21,4 3,4 30,7 20 Z693/20x30,7x3,4