Z351/d1xl1 | Vis sans tête | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z351/d1xl1

Tige filetée à six pans creux, à six pans creux

Z351/d1xl1

min. 1455 N/mm²
DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
5 M10x1 12 Z351/10x1x12
6 M12x1,5 12 Z351/12x1,5x12
8 M16x1,5 25 Z351/16x1,5x25