Z31/d1xl1 | Vis | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z31/d1xl1

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Z31/d1xl1

1200 N/mm²
DIN EN ISO 4762 (DIN 912)

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 k1 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
1,5 2 4,8 3,8 M2 6 Z31/2x6
1,5 2 6,8 3,8 M2 8 Z31/2x8
1,5 2 8,8 3,8 M2 10 Z31/2x10
1,5 2 10,8 3,8 M2 12 Z31/2x12
1,5 2 14,8 3,8 M2 16 Z31/2x16
1,5 2 18,8 3,8 M2 20 Z31/2x20