Z330/d1xl1 | Vis | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z330/d1xl1

Vis à tête fraisée, avec Torx®

Z330/d1xl1

DIN ISO 14581
800 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 k1 t1 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
T10 1,7 0,8 2,8 6,7 M3 6 Z330/3x6
T10 1,7 0,8 4,8 6,7 M3 8 Z330/3x8
T10 1,7 0,8 6,8 6,7 M3 10 Z330/3x10
T10 1,7 0,8 8,8 6,7 M3 12 Z330/3x12
T20 2,3 0,95 3,6 8 M4 8 Z330/4x8
T20 2,3 0,95 5,6 8 M4 10 Z330/4x10
T20 2,3 0,95 7,6 8 M4 12 Z330/4x12
T20 2,3 0,95 11,6 8 M4 16 Z330/4x16
T20 2,3 0,95 15,6 8 M4 20 Z330/4x20
T25 2,8 1,1 2,8 10 M5 8 Z330/5x8