Z33/d1xl1 | Vis | Éléments de connection | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z33/d1xl1

Vis à tête fraisée à six pans creux, à six pans creux

Z33/d1xl1

DIN 7991

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 k1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
2,5 2,3 8 M4 8 Z33/4x8
2,5 2,3 8 M4 10 Z33/4x10
2,5 2,3 8 M4 12 Z33/4x12
2,5 2,3 8 M4 16 Z33/4x16
2,5 2,3 8 M4 20 Z33/4x20
3 2,8 10 M5 8 Z33/5x8
3 2,8 10 M5 10 Z33/5x10
3 2,8 10 M5 12 Z33/5x12
3 2,8 10 M5 14 Z33/5x14
3 2,8 10 M5 16 Z33/5x16