Z48706/d1

Insert flèche

Z48706/d1

58 HRC
1.4112

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 t1 l1 d4 d2 d1 Numéro de produit
2,3 0,25 10,5 M1,4x0,2 2,5 4 Z48706/4
3 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 Z48706/5
3 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 Z48706/6
4 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 Z48706/8
4 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 Z48706/10
4 0,5 17 M3x0,5 6,4 12 Z48706/12