Z482/d1 | Tampons dateur | Éléments de marquage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z482/d1

Dateur, mois, sans réglage de hauteur

Z482/d1

58 HRC
1.4112

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 Z482/6
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 Z482/8
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 Z482/12
11 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 Z482/16
14 0,9 0,2 4 11,5 36 3 28 10,5 20 Z482/20