Z483/d1xYY | Tampons dateur | Éléments de marquage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z483/d1xYY

Dateur, année, sans réglage de hauteur

Z483/d1xYY

58 HRC
1.4112

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 t2 t1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Numéro de produit Données CAO
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 20 Z483/6x20
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 21 Z483/6x21
5 0,5 0,15 0,9 5 14 1,5 10 3,5 6 22
Z483/6x22
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 20 Z483/8x20
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 21 Z483/8x21
6 0,6 0,15 0,9 6 17 1,5 12 4,5 8 22
Z483/8x22
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 20 Z483/12x20
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 21 Z483/12x21
10 0,9 0,2 3,5 8 22 2 20 6,5 12 22
Z483/12x22
11 0,9 0,2 3,5 9,25 27 2 23 9 16 20 Z483/16x20