Z4870/d1 | Tampons dateur | Éléments de marquage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4870/d1

Dateur journalier, vierge avec insert flèche

Z4870/d1

58 HRC
1.4112

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
3 14 M1,4x0,2 M2 2,5 4 Z4870/4
3,5 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z4870/5
3,5 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z4870/6
4 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z4870/8
4 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z4870/10
6 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z4870/12

Les nouveaux dateurs journaliers vierges HASCO permettent une conception libre du marquage d’outil.

Caractéristiques particulières

  • Conviennent également aux plus petits espaces de montage à partir d’un diamètre de 2,6 mm pour 4 mm de longueur
  • Anneau extérieur vierge pour un marquage individuel
  • En matière inoxydable 1.4112
  • Installation, réglage et remplacement des inserts flèches, possibles à partir du niveau de séparation
  • Réglage rapide à l’aide d’un tournevis
  • Faible usure de la mécanique
  • Version longue Z4870/... vissable par l’arrière
  • Version courte Z4871/... à fixer depuis le niveau de séparation
  • Compatibles à la série de dateurs journaliers Z48700/... et Z48715/...