Z4871/d1 | Tampons dateur | Éléments de marquage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4871/d1

Dateur, blanc with arrow insert

Z4871/d1

58 HRC
1.4112

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos2 t1 l1 d4 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
Z48719/2,6 0,18 4 M0,8x0,2 1,4 2,6 Z4871/2,6
Z48719/3 0,18 4 M0,8x0,2 1,5 3 Z4871/3
Z48719/4 0,22 5 M1,1x0,25 2,1 4 Z4871/4
Z48719/5 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 Z4871/5
Z48719/6 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 Z4871/6
Z48719/8 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 Z4871/8
Z48719/10 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 Z4871/10
Z48719/12 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 Z4871/12

Les nouveaux dateurs journaliers vierges HASCO permettent une conception libre du marquage d’outil.

Caractéristiques particulières

  • Conviennent également aux plus petits espaces de montage à partir d’un diamètre de 2,6 mm pour 4 mm de longueur
  • Anneau extérieur vierge pour un marquage individuel
  • En matière inoxydable 1.4112
  • Installation, réglage et remplacement des inserts flèches, possibles à partir du niveau de séparation
  • Réglage rapide à l’aide d’un tournevis
  • Faible usure de la mécanique – Version longue Z4870/... vissable par l’arrière
  • Version courte Z4871/... à fixer depuis le niveau de séparation
  • Compatibles à la série de dateurs journaliers Z48700/... et Z48715/...