Z48722/d1 | Tampons dateur | Éléments de marquage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z48722/d1

Dateur, semaine

Z48722/d1

58 HRC
1.4112

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t3 t1 l1 d4 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 5 Z48722/5
0,15 0,3 8 M1,6x0,2 3,1 6 Z48722/6
0,2 0,45 10 M2,3x0,25 4,4 8 Z48722/8
0,2 0,45 12 M2,5x0,35 5,2 10 Z48722/10
0,25 0,45 14 M3x0,35 6,2 12 Z48722/12