Z4881/d1 | Tampons dateur | Éléments de marquage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4881/d1

Poinçon d'identification , CE

Z4881/d1

58 HRC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

f1 t3 t2 t1 h1 l1 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
0,7 3,5 3 0,1 2 6 M2 4 Z4881/4
0,8 4 3,5 0,15 3 8 M3 6 Z4881/6
1 5 4 0,2 4,4 10 M4 8 Z4881/8
1 5 4 0,2 5,8 12 M5 10 Z4881/10
1 7,5 6 0,25 7 14 M6 12 Z4881/12
1 7,5 6 0,25 9,4 16 M6 16 Z4881/16

Les nouveaux dateurs d’identification HASCO Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... et Z4883/... offrent des solutions simples pour le marquage précis et direct d’articles en plastique comportant les symboles de contact alimentaire, de recyclage et CE.

Caractéristiques particulières

  • Dateurs gravés permettant un moulage propre et net
  • Marquage international
  • Filetage de fixation pour une liaison solidaire
  • Montage simple par biseau d’introduction de 10°
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4112
  • Facilement interchangeables par normalisation
  • Structure compacte