Z4883/d1/Typ | Tampons dateur | Éléments de marquage | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z4883/d1/Typ

Poinçon d'identification , Code recyclage

Z4883/d1/Typ

58 HRC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

style f1 t3 t2 t1 a4 a3 a2 h2 h1 l1 d2 d1 Typ Numéro de produit Données CAO
PET 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 01 Z4883/4/01
HDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 02 Z4883/4/02
PVC 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 03 Z4883/4/03
LDPE 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 04 Z4883/4/04
PP 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 05 Z4883/4/05
PS 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 06 Z4883/4/06
O 0,7 3,5 3 0,1 1,67 0,25 0,25 0,6 2,5 6 M2 4 07 Z4883/4/07
PET 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 01 Z4883/6/01
HDPE 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 02 Z4883/6/02
PVC 0,8 4 3,5 0,15 2,5 0,45 0,3 0,9 3,7 8 M3 6 03 Z4883/6/03

Les nouveaux dateurs d’identification HASCO Z4880/..., Z4881/..., Z4882/... et Z4883/... offrent des solutions simples pour le marquage précis et direct d’articles en plastique comportant les symboles de contact alimentaire, de recyclage et CE.

Caractéristiques particulières

  • Dateurs gravés permettant un moulage propre et net
  • Marquage international
  • Filetage de fixation pour une liaison solidaire
  • Montage simple par biseau d’introduction de 10°
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4112
  • Facilement interchangeables par normalisation
  • Structure compacte