Z701/d1xsw1xl1 | Bride de transport | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z701/d1xsw1xl1

Entretoise

Z701/d1xsw1xl1

1.0501
900 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 l2 d1 sw1 l1 Numéro de produit Données CAO
27 15 M8 19 50 Z701/8x19x50
27 15 M10 22 50 Z701/10x22x50
32 20 M16 27 50 Z701/16x27x50