Z710/d1 | Bride de transport | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z710/d1

Anneau de levage

Z710/d1

max. 200°C
C15E
DIN 580

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.F2 max.F1 k1 h1 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
100 140 8 36 13 20 36 20 M8 Z710/8
170 230 10 45 17 25 45 25 M10 Z710/10
240 340 12 53 20,5 30 54 30 M12 Z710/12
500 700 14 62 27 35 63 35 M16 Z710/16
860 1200 16 71 30 40 72 40 M20 Z710/20
1290 1800 20 90 36 50 90 50 M24 Z710/24
2300 3200 24 109 45 60 108 65 M30 Z710/30
3300 4600 28 128 54 70 126 75 M36 Z710/36
4500 6300 32 147 63 80 144 85 M42 Z710/42
6100 8600 38 168 68 90 166 100 M48 Z710/48