Z7120/d1 | Bride de transport | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z7120/d1

Écrou de levage

Z7120/d1

max. 200°C
C15E
DIN 582

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.F2 max.F1 k1 h1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
100 140 8 36 20 36 20 M8 Z7120/8
170 230 10 45 25 45 25 M10 Z7120/10
240 340 12 53 30 54 30 M12 Z7120/12
500 700 14 62 35 63 35 M16 Z7120/16
860 1200 16 71 40 72 40 M20 Z7120/20
1290 1800 20 90 50 90 50 M24 Z7120/24
2300 3200 24 109 60 108 65 M30 Z7120/30