Z715/d1 | Bride de transport | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z715/d1

Support de charge

Z715/d1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.F2 max.F1 sw2 sw1 r2 h2 h1 a2 b3 b2 b1 l1 d5 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
400 300 24 10 12,8 41 95 42,3 40 67 45 20 36 11 M8 Z715/8
850 630 24 10 12,8 41 95 42,3 40 67 45 18 36 11 M10 Z715/10
1400 1000 24 10 12,8 41 95 42,3 40 67 45 30 36 11 M12 Z715/12
2100 1500 24 10 12,8 41 95 42,3 40 67 45 30 36 11 M16 Z715/16
3500 2500 24 8 18,3 45 112 48,8 50 81 55 33 50 13 M20 Z715/20
5600 4000 36 14 17,3 66 142 52,8 50 87 53 35 45 17 M24 Z715/24
8500 6000 36 14 24,3 50 143 75,8 67 115 75 50 67 20 M30 Z715/30

Le support de charge Z715/... innovant de chez HASCO est orientable à 360° et permet d’atteindre le standard de sécurité le plus élevé pour monter et déplacer les moules à injection.

Grâce au ressort breveté, l’étrier de charge orientable à 130° est fermement maintenu dans chaque position souhaitée.

Caractéristiques particulières

  • Support de charge rotatif à 360°
  • Étrier de charge orientable à 130°
  • Capacité de charge dans toutes les directions
  • Classe de résistance de vis 10.9
  • Sécurité quadruple contre les ruptures
  • Charge dynamique max.
  • Satisfait la directive sur les machines MRL 2006/42/EG
  • Qualité contrôlée à 100 %
  • Système breveté