Z721/d1xl1xmax.F2
Anneau de levage de sécurité, rotatif
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
max.F1 |
sw1 |
k1 |
h3 |
h2 |
h1 |
b1 |
d2 |
d1 |
l1 |
max.F2 |
Numéro de produit |
Données CAO |
0,6 |
34 |
13 |
55 |
41 |
48 |
32 |
36,5 |
M8 |
18 |
0,3 |
Z721/8x18x0,3
|
|
1 |
34 |
13 |
55 |
41 |
48 |
32 |
36,5 |
M10 |
18 |
0,5 |
Z721/10x18x0,5
|
|
1,4 |
34 |
13 |
55 |
41 |
48 |
32 |
36,5 |
M12 |
18 |
0,7 |
Z721/12x18x0,7
|
|
2 |
34 |
13 |
55 |
41 |
48 |
32 |
36,5 |
M14 |
20 |
1 |
Z721/14x20x1
|
|
2,8 |
34 |
13 |
55 |
41 |
48 |
32 |
36,5 |
M16 |
20 |
1,4 |
Z721/16x20x1,4
|
|
3,4 |
34 |
13 |
55 |
41 |
48 |
32 |
36,5 |
M20 |
30 |
1,7 |
Z721/20x30x1,7
|
|
5 |
46 |
16 |
70 |
55 |
67 |
34 |
52 |
M20 |
30 |
2,5 |
Z721/20x30x2,5
|
|
8 |
50 |
18 |
85 |
61 |
75 |
45 |
57 |
M24 |
30 |
4 |
Z721/24x30x4
|
|
12 |
65 |
20 |
85 |
76 |
94,5 |
45 |
70 |
M30 |
35 |
6,7 |
Z721/30x35x6,7
|
|
15 |
75 |
23 |
115 |
83 |
106 |
60 |
81 |
M36 |
54 |
10 |
Z721/36x54x10
|
|