Z725/d1 | Bride de transport | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z725/d1

Anneau de levage

Z725/d1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.F2 max.F1 sw2 sw1 h3 h2 h1 s2 s1 b2 b1 l1 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
400 1000 14,5 6 16 27 53 10 12 45 25 15 35 M8 Z725/8
700 1500 14,5 6 16 27 53 10 12 45 25 15 35 M10 Z725/10
1000 2000 16 8 19 32 63 12 15 55 30 20 43 M12 Z725/12
2100 4000 22 10 20 36 70 14 16,5 64 35 25 50 M16 Z725/16
3200 5000 24,5 12 24 41 81 16 19,5 73 40 30 54 M20 Z725/20
4500 6500 30,5 14 25 50 93 18 20,4 86 50 35 69 M24 Z725/24
5600 12000 40 17 29 60 114 25 27,7 110 60 45 90 M30 Z725/30
9800 15000 48,5 19 40 70 136 31 34 132 70 55 108 M36 Z725/36
12600 22000 55,5 22 41 72 153 36 40 152 80 65 126 M42 Z725/42
16800 30000 60 24 48 88 179 42 46 179 95 75 148 M48 Z725/48

L'anneau de levage rotatif Z725/... innovant de chez HASCO permet de monter et déplacer les moules à injection facilement et en toute sécurité. En tant qu'innovation unique dans le domaine des techniques de levage le  Z725/... permet pour la première fois un montage entièrement sans outil. Z725/... se prête particulièrement aux applications à montages et démontages fréquents.

  • Montage / démontage sans outil
  • Anneau de levage rotatif à 360°
  • Réglable dans la direction de la charge
  • Charge dynamique max. dans toutes les directions
  • Flexibilité d'utilisation la plus élevée
  • Satisfait la directive sur les machines MRL 2006/42/EG
  • Charge admissible élevée pour les tailles de filetage identiques selon DIN 580
  • Qualité contrôlée à 100 %
  • Système de verrouillage breveté