Z73/h1xb1xl1 | Bride de transport | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z73/h1xb1xl1

Sécurité d'outillage

Z73/h1xb1xl1

1080 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos4 Pos3 Pos2 r1 a3 a2 a1 l3 l2 d2 d1 h1 b1 l1 Numéro de produit Données CAO
Z31/6x14 Z36/5x12 Z381/6x6 30 0,9 24 10 8 9 M6 M6 12 20 50 Z73/12x20x50
Z31/8x18 Z36/8x16 Z381/8x10 38 1,5 30 13 11 11 M8 M8 16 25 63 Z73/16x25x63
Z31/10x22 Z36/10x20 Z381/10x12 48 2 35 15 13 13 M10 M10 20 32 80 Z73/20x32x80