Z492/d1xl1 | Broches | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z492/d1xl1

Broche

Z492/d1xl1

200 HB
Alliage de cuivre spécial, exempt de beryllium
~ DIN 1530 - 1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k1 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
0,3 3 8 4 160 Z492/4x160
0,3 3 8 4 250 Z492/4x250
0,3 5 12 6 160 Z492/6x160
0,3 5 12 6 250 Z492/6x250
0,3 5 14 8 160 Z492/8x160
0,3 5 14 8 250 Z492/8x250
0,3 5 16 10 160 Z492/10x160
0,3 5 16 10 250 Z492/10x250
0,3 7 18 12 160 Z492/12x160
0,3 7 18 12 250 Z492/12x250
Tous les produits de la catégorie - Broches
Z49/d1xl1
Z49/...
Broche, avec filet de démontage
Z492/d1xl1
Z492/...
Broche