Z12010/b1xl1xs1xd1 | Plaques d’isolation thermique | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z12010/b1xl1xs1xd1

Plaque isolante avec perçages, débordant en largeur, avec perçages

Z12010/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Synthetic resin / Glass fibre

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ1 n1 t1 l6 l5 l4 l3 l2 b5 b4 b2 d5 d4 d3 d2
1 4 2,3 - 122 156 72 122 176 206 122 9,1 4,5 18 20
1 4 2,3 - 156 196 114 156 176 206 120 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 212 246 162 212 166 196 122 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 262 296 212 262 166 196 122 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 312 346 262 312 166 196 122 9,1 4,5 18 20
2 6 2,3 - 202 246 150 202 224 254 148 9,1 4,5 18 20
1 4 2,3 - 152 196 100 152 216 246 154 9,1 4,5 18 26
2 6 2,3 - 244 296 186 244 216 246 150 9,1 4,5 20 30
2 6 2,3 - 294 346 236 294 216 246 150 9,1 4,5 20 30
2 6 2,3 - 344 396 274 344 216 246 144 9,1 4,5 20 30
b1 l1 s1 d1 Numéro de produit Données CAO
156 156 5 90 Z12010/156x156x5x90
156 196 5 90 Z12010/156x196x5x90
156 246 5 90 Z12010/156x246x5x90
156 296 5 90 Z12010/156x296x5x90
156 346 5 90 Z12010/156x346x5x90
190 246 5 90 Z12010/190x246x5x90
196 196 5 90 Z12010/196x196x5x90
196 296 7 90 Z12010/196x296x7x90
196 346 7 90 Z12010/196x346x7x90
196 396 7 90 Z12010/196x396x7x90

Les plaques isolantes empêchent la dissipation thermique incontrôlée des outils et moules chauffés vers les plateaux de la presse à injecter. Les nouvelles plaques isolantes avec perçages, sont totalement compatibles avec les colonnages, passage de vis, rondelle de centrage, des carcasses standards HASCO. Elles sont disponibles en 3 variantes différentes. Ces plaques isolantes usinées prêtes à l’emploi, offrent un avantage économique considérable pour le montage et le démontage et évitent au mouliste de réaliser ces usinages complexes.

  • Excellentes propriétés d’isolation avec la meilleure résistance chimique
  • Très bonne stabilité dimensionnelle et géométrique
  • Potentiel d‘économie élevé grâce aux usinages et l‘utilisation prête à monter