Z12012/b1xl1xs1xd1 | Plaques d’isolation thermique | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z12012/b1xl1xs1xd1

Plaque isolante avec perçages, débordant en longueur, avec perçages

Z12012/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Synthetic resin / Glass fibre

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ1 n1 t1 l6 l5 l4 l3 l2 b5 b3 b2 d5 d4 d3 d2
1 6 2,3 - 216 246 72 122 122 122 122 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 114 156 120 126 120 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 162 212 122 122 122 9,1 4,5 18 20
2 8 2,3 122 366 396 212 262 122 122 122 9,1 4,5 18 20
2 8 2,3 122 366 396 262 312 122 122 122 9,1 4,5 18 20
1 6 2,3 - 266 296 150 202 148 148 148 9,1 4,5 18 26
1 6 2,3 - 266 296 100 152 154 154 154 9,1 4,5 18 26
2 8 2,3 122 366 396 186 244 150 150 150 9,1 4,5 20 30
2 8 2,3 138 416 446 236 294 150 150 150 9,1 4,5 20 30
2 8 2,3 138 416 446 274 344 144 144 144 9,1 4,5 20 30
b1 l1 s1 d1 Numéro de produit Données CAO
156 156 5 90 Z12012/156x156x5x90
156 196 5 90 Z12012/156x196x5x90
156 246 5 90 Z12012/156x246x5x90
156 296 5 90 Z12012/156x296x5x90
156 346 5 90 Z12012/156x346x5x90
190 246 5 90 Z12012/190x246x5x90
196 196 5 90 Z12012/196x196x5x90
196 296 7 90 Z12012/196x296x7x90
196 346 7 90 Z12012/196x346x7x90
196 396 7 90 Z12012/196x396x7x90

Les plaques isolantes empêchent la dissipation thermique incontrôlée des outils et moules chauffés vers les plateaux de la presse à injecter. Les nouvelles plaques isolantes avec perçages, sont totalement compatibles avec les colonnages, passage de vis, rondelle de centrage, des carcasses standards HASCO. Elles sont disponibles en 3 variantes différentes. Ces plaques isolantes usinées prêtes à l’emploi, offrent un avantage économique considérable pour le montage et le démontage et évitent au mouliste de réaliser ces usinages complexes.

  • Excellentes propriétés d’isolation avec la meilleure résistance chimique
  • Très bonne stabilité dimensionnelle et géométrique
  • Potentiel d‘économie élevé grâce aux usinages et l‘utilisation prête à monter