Z12015/b1xl1xs1xd1 | Plaques d’isolation thermique | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z12015/b1xl1xs1xd1

Plaque isolante avec perçages, affleurant de chaque coté, avec perçages

Z12015/b1xl1xs1xd1

max. 210°C
Synthetic resin / Glass fibre

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ1 t1 l6 l5 l3 l2 b5 b3 b2 d5 d4 d3 d2 b1 l1 s1 d1 Numéro de produit Données CAO
1 2,3 - 146 72 122 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 156 5 90 Z12015/156x156x5x90
1 2,3 - 181 114 156 141 126 120 9,1 4,5 18 20 156 196 5 90 Z12015/156x196x5x90
1 2,3 - 236 162 212 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 246 5 90 Z12015/156x246x5x90
1 2,3 - 286 212 262 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 296 5 90 Z12015/156x296x5x90
1 2,3 - 336 262 312 146 122 122 9,1 4,5 18 20 156 346 5 90 Z12015/156x346x5x90
1 2,3 - 231 150 202 175 148 148 9,1 4,5 18 26 190 246 5 90 Z12015/190x246x5x90
1 2,3 - 181 100 152 181 154 154 9,1 4,5 18 26 196 196 5 90 Z12015/196x196x5x90
1 2,3 - 281 186 244 181 150 150 9,1 4,5 20 30 196 296 7 90 Z12015/196x296x7x90
1 2,3 - 331 236 294 181 150 150 9,1 4,5 20 30 196 346 7 90 Z12015/196x346x7x90
1 2,3 - 381 274 344 181 144 144 9,1 4,5 20 30 196 396 7 90 Z12015/196x396x7x90

Les plaques isolantes empêchent la dissipation thermique incontrôlée des outils et moules chauffés vers les plateaux de la presse à injecter. Les nouvelles plaques isolantes avec perçages, sont totalement compatibles avec les colonnages, passage de vis, rondelle de centrage, des carcasses standards HASCO. Elles sont disponibles en 3 variantes différentes. Ces plaques isolantes usinées prêtes à l’emploi, offrent un avantage économique considérable pour le montage et le démontage et évitent au mouliste de réaliser ces usinages complexes.

  • Excellentes propriétés d’isolation avec la meilleure résistance chimique
  • Très bonne stabilité dimensionnelle et géométrique
  • Potentiel d‘économie élevé grâce aux usinages et l‘utilisation prête à monter