Z1215/b1xl1xs1 | Plaques d’isolation thermique | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1215/b1xl1xs1

Plaque isolante, carré

Z1215/b1xl1xs1

max. 210°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 l1 s1 Numéro de produit Données CAO
36 196 6 Z1215/36x196x6
36 218 6 Z1215/36x218x6
36 246 6 Z1215/36x246x6
36 296 6 Z1215/36x296x6
36 346 6 Z1215/36x346x6
36 396 6 Z1215/36x396x6
36 446 6 Z1215/36x446x6
36 496 6 Z1215/36x496x6
36 546 6 Z1215/36x546x6
36 596 6 Z1215/36x596x6

Les plaques d’isolation thermique Z 1215/... pour l’isolement extérieur sans pression évitent la dissipation de chaleur des moules à injection et des outils de moulage par compression chauffés.

Les plaques ont été spécialement développées pour des outils fortement sollicités, la précieuse énergie thermique n’est ainsi plus perdue par le rayonnement de chaleur ou la chaleur de surmoulage.

Caractéristiques particulières

  • Économies d’énergie grâce à des temps de chauffage réduits
  • Réduction effective des pertes d’énergie dues au surmoulage et au rayonnement
  • La structure alvéolaire posée sur l’un des côtés du moule forme des cham bres d’air isolantes supplémentaires
  • Qualité améliorée grâce à un processus durable
  • Sécurité accrue pour l’exploitant (les brûlures sont évitées)
  • Bonne résistance aux agents séparateurs et nettoyants
  • Pose simple et optimale avec les vis à tête fraisée HASCO Z 330/...
  • Dimensions sur-mesure et usinages à façon à la demande