Z121/b1xl1xs1xd1 | Plaques d’isolation thermique | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z121/b1xl1xs1xd1

Plaque isolante, carré, avec perçage pour rondelle de centrage

Z121/b1xl1xs1xd1

max. 230 °C
Résine synthétique / Fibre de verre

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 l1 s1 d1 Numéro de produit Données CAO
95 95 3 22 Z121/095x095x3x22
95 95 5 22 Z121/095x095x5x22
100 130 3 22 Z121/100x130x3x22
100 130 5 22 Z121/100x130x5x22
156 156 3 90 Z121/156x156x3x90
156 156 5 90 Z121/156x156x5x90
156 196 3 90 Z121/156x196x3x90
156 196 5 90 Z121/156x196x5x90
156 246 3 90 Z121/156x246x3x90
156 246 5 90 Z121/156x246x5x90