Z571/d1xh1 | Plots de soutien | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z571/d1xh1

Plot de soutien, avec taraudage sur toute la longueur

Z571/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t1 d3 d2 d1 h1 Numéro de produit Données CAO
6,4 11 6,6 25 36 Z571/25x36
6,4 11 6,6 25 46 Z571/25x46
6,4 11 6,6 25 56 Z571/25x56
6,4 11 6,6 25 66 Z571/25x66
6,4 11 6,6 25 76 Z571/25x76
6,4 11 6,6 25 86 Z571/25x86