Z58/d1xl1 | Plots de soutien | Éléments généraux d’outils | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z58/d1xl1

Plot de soutien, avec diamètre de guidage

Z58/d1xl1

58 HRC
1.7131

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 t1 d4 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
7 9 15 9 14 24 46 Z58/24x46
7 9 15 9 14 24 56 Z58/24x56
7 9 15 9 14 24 66 Z58/24x66
7 9 15 9 14 24 76 Z58/24x76
7 9 15 9 14 24 96 Z58/24x96
9 11 18 11 18 36 46 Z58/36x46
9 11 18 11 18 36 56 Z58/36x56
9 11 18 11 18 36 66 Z58/36x66
9 11 18 11 18 36 76 Z58/36x76
9 11 18 11 18 36 86 Z58/36x86